Code
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
K-DRG VARIOBLOC - Pressure regulators
Bill of material
K-07250429
DES
Identifier
K-07250429
GEW
Thread G
3/4
RB
Control range
0.5 - 16 bar
DF
Flow rate
7500 l/min
A
70 mm
B
134 mm
C
32.5 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.